尋找感興趣的產品?
Nemo Handy 手持式量測解決方案
產品特性
透過專業的建築物內量測軟體,確保無線網路的網路品質和使用者滿意度
這套 Android 應用軟體可用於量測空中介面的無線診斷資訊,以及行動應用的服務品質(QoS)和體驗品質(QoE)
- 可在 Samsung Galaxy S23 5G、Samsung Z Flip4、Xiaomi 13、OnePlus 11 和 Sony Xperia 1 IV 等最新的商用 Android 裝置上運作。
- 即時語音品質測試,POLQA 第 2 版和第 3 版
- 對選定的裝置強制執行系統、頻段、載波鎖定、SC、通道和 PCI 鎖定指令
- 使用選配的 Nemo Handy 現場驗收測試版和 Nemo Cloud 軟體執行大型現場驗收專案
- 支援網路效能評分(NPS),這個指標可根據 ETSI 和 ITU-T 定義的現有 KPI,對網路 QoE 進行評估
- 導航應用軟體,為您的路測活動提供逐步的方向指引(選配)
- 如搭配使用電池供電的可攜式 PCTEL Gflex/HBflex/IBflex,以及 R&S® TSMA6 自主行動網路掃描器裝置,可同時執行掃描和室內量測
建築物內量測的理想選擇
- 提供附加了標記和地理坐標的室內地圖
- 室內定位技術可自動放置路徑點(waypoint),大幅縮短量測時間
- 選配的 Nemo 即時報告功能讓您能在結束量測後,即時在現場製作報告
廣泛的應用測試
- 能夠從終端用戶的角度,比較各種服務的真實體驗品質,包括 YouTube、Facebook、WhatsApp、Viber、BiP、LinkedIn、Dropbox 和 Instagram
- 藉由記錄終端機螢幕上的觸控活動來測試各種應用的使用情形,進而產生可當作腳本執行的一系列觸控指令
- 提供可自動執行的腳本,方便您以一組特定參數來測試任何應用
支援最新的無線技術
- 與基於 Qualcomm(X70)、Samsung Exynos 和 MediaTek M70/M80(搭配 Nemo 診斷模組)晶片的最新裝置搭配使用,可支援 5G NR
- 支援 VoLTE 測試和載波聚合測試
- 支援 VoWiFi、ViWiFi 和 ViLTE 測試
- 支援所有主流行動通訊技術
- Nemo Handy IoT 版本支援 IoT 測試
完整的量測功能,可透過新款商用智慧型手機進行測試
- Nemo Handy 搭配外部 Nemo 診斷模組(NDM),可利用現成商用的智慧型手機進行全面的量測
- 無需使用特殊的韌體或最高(Root)權限
- 支援採用 Samsung、Qualcomm 和 MediaTek 晶片的各種手機
- NDM 最多可同時連接兩個 Nemo Handy 設備
- 可在新推出的手機重複使用,無需因更換手機而支付額外的費用
- 使用 POLQA 進行語音品質測試的授權,可與 NDM 相關聯,因此更換手機時可繼續使用相同的授權
Nemo Handy – 全球最廣為使用的手持式路測和室內量測工具
Nemo Handy 手持式路測工具可同時在戶外,以及繁忙擁擠的室內空間中執行量測,也可當作一般智慧型手機來使用。 Nemo Handy 提供手持式量測產品中最便利的即時量測可視化特性。
除了提供各種即時顯示畫面外,所有射頻和信號資料都可存到手機內部儲存空間中,以保留紀錄。 日誌檔將存為 Nemo 檔案格式,方便使用者透過 Nemo Analyze 或第三方工具進行後處理。
多功能手持式量測解決方案
最新的 Android 終端裝置(例如 Samsung Galaxy S23 5G)均支援 Nemo Handy。 Nemo Handy 可量測並監控 5G NR、5G NR NSA/SA、5G 載波聚合、LTE/LTE-A 等先進技術,以及 2G 到 4G、WiFi 和 WiFi6 等傳統技術,同時還可對行動應用進行 QoS/QoE 量測。 Nemo Handy 可測試 VoLTE 和載波聚合等最新技術。 Nemo Handy 功能包括 POLQA 語音品質測試、PEVQ-S 視訊品質測試、室內量測、強制功能、YouTube 視訊串流,以及標註 BTS 圖示的即時地圖支援。 Nemo Handy 提供手持式量測產品中最便利的即時量測可視化特性。 Nemo Handy 提供完整的應用級參數,包括語音通話、語音品質、FTP/HTTP 資料傳輸、TWAMP、iPerf、HTML 瀏覽、Google Drive、YouTube 串流、Facebook 測試、LinkedIn 測試、Instagram 測試、Dropbox 測試、Viber 測試、WhatsApp 測試、Zalo 測試、Fast.com 資料測試、BiP 測試、mScore 測試、email 測試、SMS 和 MMS 訊息,以及 ping。
如需更多關於 Nemo 射頻網路解決方案的資訊,請瀏覽 Keysight Nemo 無線網路解決方案。
Featured Resources for Nemo Handy
Want help or have questions?