Keysight PXI 信號分析儀是設計驗證和生產製造應用所不可或缺的工具。這些應用對於品質控制、產品相符性和測試最佳化要求極高,必須執行快速和高品質的量測。PXIe 向量信號分析儀體積小,速度快,具有出色的可擴充性和可重複性,並且支援使用共用的處理器、主機/主機殼、顯示器和介面靈活地配置解決方案,是您產生單通道或多通道模組化測試解決方案的好幫手。

重要特色

  • 9 kHz 至 50 GHz 的頻率範圍
  • 分析頻寬達 160 MHz
  • 絕對振幅準確度為 ± 0.15 dB
  • Frequency switching speed of < 150 us

使用經驗證的是德科技量測技術,更快獲得一致、精確的量測結果

PXIe 向量信號分析儀相容於享譽業界且深受客戶信賴的 Keysight X 系列量測應用軟體和 89600 VSA 軟體。無論您正開發何種規格的產品,或是處於產品開發的哪個階段,它們都可為您提供一致且可重複的量測結果,幫助您更快獲得成功。

Find the Model that's Right for You

已擁有其中一項產品? 瀏覽技術支援網頁

Want help or have questions?