尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
選擇適合您需求的相容 PXI 機箱和 PXI 控制器,以建構 PXI 系統。 是德科技提供各種不能尺寸與效能特性的 PXI 機箱。
如要獲得最高效能系統,請將 M9023A 或 M9024A PXIe 高性能系統模組和電腦主機配接器配置 Keysight Gen 3 機箱之一。 此 Gen 3 配置將為外部電腦提供高達 16 GB/s 的 PXI 系統頻寬。
是德科技 PXIe 機箱
我們提供下列 PXIe 機箱:
- M9046A 18 插槽 PXIe 機箱配有 3 個 PXIe 机箱为配有 3 个 PXIe 混合插槽和 Gen 3 背板的高性能应用提供了所需的功率和散热能力。
- M9046A 18 插槽 PXIe 機箱,Gen 3 能在多通道高效能製造應用中執行MIMO 與 PA/FEM 等測試。
- M9010A 10 插槽,PXIe Gen 3 機箱提供領先業界的聲功率為準,同時每個插槽都有很好的散熱能力,能夠滿足高效能 PXIe 模組。 它是桌面使用和小通道數研發(R&D)應用的最佳平台。
是德科技 PXI 嵌入式控制器與 Cable I/O 解決方案。
是德科技讓您在選擇控制器選項時,同時也提供了靈活性與效能。 當您需要緊湊型解決方案,或是想將控制器直接連接到 PXIe 背板時,可選擇 PXI 崁入式控制器。 您可從多種選項中做出最合適選擇,將最新的電腦硬體連接到機箱。 提供廣大的可用解決方案範圍,從基礎型 x8 Gen 2 電纜連接到高效能 x16 Gen 3 電纜連接。 M9023A 和 M9024A PXIe 系統模組還提供了使用高效能 x8 Gen 3 菊鏈連結來連接多個幾箱的選項。 如要在多機箱系統中獲得最高水準的效能,您可在星型配置中使用多個 M9049A 主機配接器。
保護您的創新投資
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助