這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
電源量測設備模組,適用於 N6700 系列
產品特性
延長可攜式裝置的電池續航力
在待機和休眠模式下,可攜式裝置的耗電量可降到最低,以延長電池續航力。 然而在傳輸資料的運作模式下,所消耗的電流可能增加 1,000 倍。 藉由無縫切換量測範圍,SMU 可擷取同一波形的運作模式大電流和待機模式小電流。 是德科技電源量測設備可準確量測低至微安培和毫微安培的電流。
- 電壓:2 象限為 0 至 20 V,4 象限為 -20 至 20 V
- 電流:-3 至 3 A 或 -8 至 8 A
- 功率:20 W 單寬和 80 W 雙寬
- 可模擬電池特性;穩定、無突波地供應並汲入電源
- 可透過可程控輸出電阻來模擬電池特性
- 以 200 kSa/s 取樣率記錄電壓與電流資料
- 可無縫切換量測範圍,讓您能準確地量測電流
- 可分析休眠、待機和運作模式下的電流特性
- 電壓錶模式可用於分析裝置和電池特性
- 隨附快速斷開連接器
重要規格
找到符合您需求的型號
上一個
Keysight N6781A 是用於電池耗電分析的電源量測模組 (SMU)。
Keysight N6782A 電源量測模組(SMU)適用於電子裝置的先進功能測試。
Keysight N6783A 提供兩個選項。 N6783A-BAT 電池充放電模組是一款 2 象限基礎型模組,適合以電池供電之行動裝置設計人員使用。 N6783A-MFG 行動通訊直流電源模組是一款 2 象限基礎型模組,可用於在製造或自動化測試環境中,對電池供電行動裝置進行測試。
Keysight N6784A 電源量測設備專為提供精準的一般電源量測功能而設計。
N6785A 電源量測設備(SMU)是專為大型行動裝置、電池供電之電池耗電量分析而設計,支援高達 20 V、8 A、80 W 的功率。
下一頁
擴充功能
是德科技客服中心提供您需要的協助