尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
USB 模組化函數產生器,具有任意波形和脈衝產生功能
U2761A 20 MHz 函數產生器提供 10 種標準波形,以及脈衝和任意波形產生功能。 它採用通用的非專屬標準高速 USB 2.0 介面,方便您輕鬆進行連接,可利用其隨插即用特性,迅速設定與配置各種測試。 Keysight U2781A USB 模組化產品機箱中的函數/任意波形產生器,體積輕巧,可當作獨立單元使用,也可當作模組化單元使用。 有了是德科技 USB 模組化儀器(MI)系列,您可隨身攜帶強大的測試工具和筆記型電腦。
透過 PC 螢幕上的 Windows 視窗,搭載是德科技量測管理員 (AMM) 軟體提供親切熟悉的面板操作介面,可用來快速設定 Keysight U2761A。 您可使用 AMM 內建的任意波形編輯器,輕鬆建立任意波形。
利用儀器搭載的多功能軟體,連接上電腦的 USB 介面,立即開始進行量測。
功能特性
- 小巧易攜的模組
- 在 PC 上進行簡易的 USB 介面設定
- 簡單易用的軟體
Keysight U2700A 系列 USB 模組化儀器榮獲 2009 年 Design News 最佳產品類的 Golden Mousetrap Award。 Design News 的評選活動已有二十多年的歷史,旨在表彰產品設計方面的工程創新和創造力。
保障您的創新投資
是德科技客服中心提供您需要的協助