這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Provides measurement accuracy, versatility, and ease of use for on-wafer and coaxial measurements
HIGHLIGHTS
- 適用於 1.0 mm 測試系統的量測準確度和多功能性
- 一端為加強了堅固性的連接器
- 可輕鬆用於晶圓和同軸元件量測
- 插入損耗(典型值):0.5 dB(110 GHz)、0.7 dB(120 GHz)
- 回波損耗:14 dB(75 至 120 GHz)
- 最大連續波功率:10 W
- 可重複性:-35 dB
Keysight Y1900B 精密型 1.0 毫米同軸至加固型同軸轉接器,提供一種在較高頻率下量測同軸元件的簡單方法。它專為量測擁有 50 歐姆電阻、直流至 120 GHz 頻率範圍的元件而設計。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助