這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
WJ5900A WaveJudge 5900 模組化測試平台易於擴充,可為 SJ001A WaveJudge 無線分析儀工具套件提供擷取和處理功能。
主要特性:
- 獨特的被動信號擷取和分析解決方案
- 支援 5G 即時解碼
- 支援 3GPP NR Rel 15-17(NR NTN、RedCap、V2X)
- 支援 3GPP LTE Rel 9-16
- 支援 WiFi 802.11ax 和 802.11be
- 每個埠的通道頻寬高達 800 MHz
- 機箱的射頻埠數可擴充至 2、4、6 或 8 個
- 單一射頻模組,涵蓋 FR1 和 FR2 頻段
- SSD 儲存空間讓您能進行長時間 IQ 擷取,以便排除間歇性問題
- 出眾的 EVM 和解碼效能
- 串流分析和圖表繪製功能
- 進階觸發器
- 經擴充的過濾和可視化功能
主要規格
頻率範圍
500 MHz 至 8 GHz
信號頻寬
每個埠 800 MHz
射頻埠數量
2 至 8 個
使用合適的工具提升您的工作技能
藉由搭配使用合適的配件,您可充分發揮現有硬體的威力,進而提高生產力
相關產品與解決方案
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助