Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
W8622EP 模型建構軟體(MBP)SRAM 記憶體建模軟體讓您能在單一 MBP 會話中萃取電晶體模型和記憶體單元模型。典型的 SRAM 圖,包括蝴蝶曲線和 N 曲線,以及結果產生的目標,例如靜態雜訊邊限(SNM)和臨界電流,皆已預先定義。使用者可根據裝置級特性和 SRAM 單元級優質(FOM),同時將電晶體模型參數最佳化。它還允許使用者輕易地比較不同的 SRAM 單元模型。
回到模型建構程式(MBP)。