這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
功能特性:
- 業界最迷你的 DDR5 x4/x8 BGA 轉接器,可全面支援 3.8 Gb/s 以上的資料速率。 (可連接 U4164A 邏輯分析系統和 JEDEC 標準 78 球 DDR5 x4/x8 DRAM 之間的所有位址、指令、控制和資料信號)
- 提供業界標準 78 球 DDR5 x4/x8 DRAM 資料流量監測,以及 DDR5 信號 DDR 眼圖掃描和叢發掃描等功能
- W5643A 隨附客製的 78 球 DDR5 轉接卡,可隔開周圍裝置(可使用其他廠商的插座來取代轉接卡)
- 支援所有銲接表面處理工藝,滿足無鉛銲接溫度要求
每個 W5643A 內含:
- DDR5 x4/x8 78 球 BGA 轉接器
- DDR5 x4/x8 78 球 BGA 轉接器
每個 W5643A DDR5 x4/x8 BGA 轉接器需要:
- 一個 U4164A 邏輯分析儀模組,配有選項 -02G,以提供四通道取樣狀態模式
- 一個用於安裝 U4164A 邏輯分析儀模組和控制器或主機 PC 的機箱
- 一個 U4208A 探棒/纜線,61 針 ZIF,無 RC,160 針直接連接;以及一個 U4209A 探棒/纜線、61 針 ZIF,無 RC,160 針直接連接
- 藉由安裝 B4661A 記憶體分析軟體標配工具獲得預設配置(免費提供標配軟體工具和預設配置)
建議與 W5643A 搭配使用:
- 1 套 B4661A-5FP/-5TP/-5NP DDR5 分析與相符性測試軟體。 授權選項,可快速導覽 DDR5 協定、進行除錯和驗證
- 記憶體深度選項,適用於 U4164A 邏輯分析儀模組
適用於 DDR5 x4/x8 BGA DRAM 探量的 W5643A DDR5 雙翼 BGA 轉接器,可充分利用 U4164A 的四通道取樣狀態模式。 W5643A 微型 BGA 轉接器專為探量 DDR5 x4/x8 DRAM 信號而設計,可用超過 5 GT/s 和 4 Gb/s 的資料速率,同時擷取讀/寫流量,以便分別進行協定分析和 DQ 擷取。 借助 W5643A BGA 轉接器雙翼的 61 針高密度零插力(ZIF)連接器,U4208A 和 U4209A 探棒/纜線可直接將任何 W5643A DDR5 BGA 轉接器,連接到 U4164A 邏輯分析儀模組。
透過 W5643A DDR5 x4/x8 BGA 轉接器,您可存取 DDR5 信號, 以便得心應手地使用 U4164A 邏輯分析儀模組進行除錯和驗證。 此探棒適用於現有的設計,可省下預先規劃的時間且避免重新設計。 此探棒可直接連接 DRAM 球,也可透過 DDR5 78 球轉接器(標配)或選配的其他廠商插座(需自行購買)來進行安裝,以便處理並擷取高速 DDR5 信號。
您對 W5643A 感興趣嗎?
W5643A DDR5 x4/x8 78 球 BGA 轉接器的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助