W3603B PathWave ADS 和 EM 設計環境,附有諧波平衡、電路波封、暫態/卷積電路模擬器。 了解詳情!

產品特性

W3603B PathWave ADS Core、電磁設計、布局、RF Ckt Sim 軟體套件包括:

  • 諧波平衡非線性穩態模擬器
  • 電路波封軟體,可執行電路級 EVM 分析和最佳化
  • 暫態/卷積軟體,可執行脈衝與暫態響應分析
  • 完整的非線性放大器分析軟體
  • 射頻布局、實體設計與驗證軟體,適用於多製程射頻模組
  • 電磁設計軟體,可產生參數化 3D 元件,並將其匯入 ADS

PathWave ADS 提供完整的非線性電路模擬軟體套件,內含射頻實體設計軟體。 諧波平衡軟體可執行穩態非線性電路分析,例如 P1dB、IP3、PAE,以及非線性放大器的穩態。 電路波封軟體可分析並最佳化具有數位調變信號的射頻電路,使其能獲得 EVM(誤差向量振幅)效能。 暫態/卷積軟體可針對脈衝和暫態響應進行時域分析。 3D 射頻布局和故障迴避路由軟體,可對多製程射頻模組進行實體設計和驗證(DRC、LVS、LVL)。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助