在 PathWave ADS 中使用 PCIe AMI 建模工具,快速輕鬆地為發射器(Tx)和接收器(Rx)建立 PCIe AMI 模型。

產品特性

W3082E PathWave PCIe AMI 建模軟體具有下列特性:

  • 為發射器(Tx)和接收器(Rx)建立 PCIe AMI 模型
  • 可快速輕鬆地建立和使用模型
  • 精靈驅動的模型產生工作流程
  • 提供符合標準的 PCIe Gen 5 和 6 AMI 模型

PCIe AMI 建模軟體提供精靈驅動的模型產生工作流程,讓您能輕鬆建立發射器(Tx)和接收器(Rx)的 PCIe AMI 模型。 此元件授權(僅限 PathWave ADS)所產生的 AMI 模型,包含:

  • CTLE
  • AGC
  • 壓縮
  • DFE
  • 時脈資料回復(CDR)

PCIe AMI 建模軟體可產生 4 個模型檔,包括:

  • .ami
  • .dll 或 .so
  • .ibs
  • .conf (儲存並載入預先設計的模型參數)

符合標準的 PCIe Gen5 和 6 AMI 模型等重要模型參數。 需要單獨的授權才能使用此功能(W3082E)。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助