這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
PathWave ADS 記憶體設計工作流程透過易用的智慧元件和匯流排線,大幅縮短設計週期並避免專案延遲。 此記憶體設計還包含相符性測試和 DDR 匯流排模擬器。
產品特性
W3025E PathWave 記憶體設計軟體具有下列特性:
- DDR 匯流排模擬(統計與單端 IBIS-AMI)
- 透過智慧匯流排接線、群組編輯模型、單一電路圖進行讀取和寫入,大幅簡化了設定
- 快速產生適用於 DDR5/LPDDR5 和未來技術的 IBIS-AMI 模型
- 內含相符性測試應用軟體的設計與測試解決方案
PathWave ADS 記憶體設計軟體提供可預測、高效率且富有洞察力的工作流程,適用於下一代記憶體設計。 利用智慧元件和匯流排線進行快速設定。 IBIS 檔可套用於一組信號,以便進行快速設定各種參數。 此記憶體設計軟體提供易用的工作流程,讓工程師能夠事半功倍地設定、模擬匯流排,並執行相符性測試。 是德科技提供獨特的相符性測試功能,讓您能使用相同的量測科學執行模擬和硬體驗證,進而輕鬆準確地比較模擬與量測結果。
注意:此元件授權需要有主套件才能使用。 請點選此處查看建議使用的套件配置。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助