這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Features excellent repeatability, measurement versatility, and precision 1-mm coax connectors
HIGHLIGHTS
- 頻率範圍:75 - 110 GHz
- 最大駐波比(SWR):1.16
- 波導名稱:EIA WR-10 MIL-W-85/3-024
- 凸緣名稱:UG-387/U MIL-F-3922/67B-010
- 同軸連接器:1.0 mm 公頭
Keysight W281D 是 1 mm 公頭轉 W 頻段波導轉接器,頻率範圍為 75 GHz 至 110 GHz。Keysight W281D 可與 Keysight 8510XF 系統結合使用。
- 頻率範圍:75 至 110 GHz
- 最大駐波比(SWR):1.16
- 波導名稱:EIA WR-10 MIL-W-85/3-024
- 凸緣名稱:UG-387/U MIL-F-3922/67B-010
- 同軸連接器:1.0 mm 公頭
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助