HIGHLIGHTS

  • 採用 JEDEC 標準之示波器常用 BGA 腳位,提供 DDR3 DRAM x4、x8 和 x16 封裝的信號存取點
  • 提供 10 mm 和 11 mm 的 BGA 探棒轉接器寬度,因應 PCB 或 DIMM 上 DRAM 擺放位置間不同的間距要求
  • 埋入式電阻提供信號隔離,並將電容性負載降至最低
  • 與 InfiniiMax 探棒相容,包括 Keysight E2677A、N5381A、N5425A 和 N5426A 差動焊入式探棒頭
  • BGA 探棒腳座可讓您輕易連接探棒。 請點選此研發互連解決方案網站,以獲得插座相關資訊:http://www.rdis.com/
  • 提供 S 參數模型,可與 InfiniiSim 搭配使用,以執行解嵌入 (de-embedding)

Keysight W2635A 和 W2636A DDR3 BGA 探棒轉接器提供對 DDR3 BGA 封裝之時脈、閃控、資料、位址和指令的信號存取功能,以便使用 Infiniium 示波器進行電子和時序量測。 依據在 DRAM 輸出球閘 (ballout) 定義的 DDR3 JEDEC 規格 (JESD79-3A),BGA 探棒轉接器可在真實的符合性測試中,提供對 BGA 封裝直接的信號存取功能。

Keysight W2635A 和 W2636A DDR3 BGA 探棒轉接器焊接於 DRAM 和 PCB 或 DIMM 原始卡(通常 DRAM 焊接的位置)之間。 PCB 或 DIMM 腳位安排於轉接器的底部,而 DRAM 腳位則位於頂部。 然後,來自記憶體控制器晶片和 DRAM 的信號將直接傳送至 BGA 探棒轉接器的頂部,可使用示波器探棒於此處存取信號。

W2635A DDR3 BGA Probe Adapter

Interested in a W2635A?

Want help or have questions?