Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
如果您不需要演算法模型應用(AMI)產生功能的話,可使用 SerDes 模型庫將串列/解串器(SerDes)架構最佳化。SerDes 模型庫包含和 W1714 AMI 建模套件一樣的功能區塊,並支援所有模擬模型,以及建立 gigabit 級高效能 SerDes 系統設計所需的效能參數。
W1713 也可與 FlexDCA 的獨立版本 FlexDCA Express 協同運作,後者為是德科技示波器使用的眼圖碼型軟體。
除了傳統 Tx/Rx 模型之外,這些產品也為中間通道中繼器(不包括 CDR 的轉接驅動器或有 CDR 的重計時器均可)和光纖通訊鏈路建模。
中繼器和光纖鏈路元件庫包含以下元件:
圖 1:W1713 SerDes 模型庫目前提供適用於 gigabit SerDes 架構的光學互連模型。
W1713 SerDes 模型庫需要有一個核心 SystemVue 平台(例如 W1461BP SystemVue Communications Architect)。
W1713 SerDes 模型庫是 W1714 AMI 建模套件 的子集,因此包含在 W1714 內。如果您只想模擬 SerDes 架構,而不需要產生 IBIS AMI 模型,W1713 就足以滿足您的需求。
W1713 SerDes 模型庫可加入任何 SystemVue 環境,或是以下的軟體套件中。