Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Keysight V2802A 選項 M81 LO 分配網路,可作為 8 通道相位同調系統配置的一部分。它可搭配使用 Keysight M9381A PXIe 向量信號產生器及 M9391A PXIe 向量信號分析儀,以便將 M9301A 合成器的輸出擴充到 4 路以上。藉由將單一 LO 分配至所有通道,可讓 5 至 8 個產生器或分析儀達到相位同調。