UXR0504A 是 Infiniium UXR 系列即時示波器,具有 50 GHz 頻寬和 4 個通道

產品特性

  • 50 GHz 的頻寬
  • 4 個全頻寬通道
  • 10 位元 ADC
  • 所有通道皆提供 256 GSa/s 的取樣率
  • 高達 2 Gpts 的記憶體
  • 可升級至 110 GHz
  • 選配的校驗模組,支援現場自我校驗
  • 具備高速 SDA 和時脈回復功能
  • 具備使用者定義的功能

隨附的配件:

  • USB 鍵盤和滑鼠
  • 1.85 mm 母頭轉 1.85 mm 母頭連接器保護器的轉接器(每通道 1 個)
  • 扭力扳手,8 in-lb,5/16 吋
  • 轉接器,同軸直線 2.92 mm 插孔到 2.4 mm 插孔,50 ohm,40 GHz
  • 3.5 mm 母頭轉 3.5 mm 母頭連接器保護器的轉接器
  • 配有靜電護腕和電線的防靜電(ESD)墊
  • 靜電控制腕帶

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助