這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
UXR0334A 是 33 GHz、4 通道的 Infiniium UXR 系列即時示波器,提供 10 位元高解析度 ADC、20 fs(典型值)的固有抖動,可實現出色的抖動特性分析。
產品特性
UXR0334A Infiniium UXR 即時示波器
Infiniium UXR 是第一套提供 10 位元高解析度的即時示波器,讓您能以超高效能擷取信號。 Infiniium UXR 示波器具有多達 4 個通道,可提供高達 110 GHz 的頻寬,而且每個通道均支援驚人的 256 GSa/s 取樣率,使其得以提供獨步全球的效能、超低的雜訊,以及高信號傳真度,讓工程師和科學家能深入觀察並了解最快速變化的現象,以加速發展下一代技術和研究。
您可將 UXR0334A 的頻寬升級,以因應最棘手的測試系統挑戰和要求。 它還包含高速 SDA 和時脈回復、使用者定義的功能,以及選配的校驗模組。
- 33 GHz 的頻寬
- 4 個全頻寬通道
- 10 位元 ADC
- 所有通道皆提供 128 GSa/s 的取樣率
- 高達 2 Gpts 的記憶體
- 可升級至 110 GHz
- AutoProbe II 介面可與您現有的 InfiniiMax 探棒相容
- 選配的校驗模組,支援現場自我校驗
- 包含高速 SDA 和時脈回復功能
- 包含使用者定義的功能
隨附的配件:
- USB 鍵盤和滑鼠
- 5 個一組的 3.5 mm 母頭轉 3.5 mm 母頭連接器保護器的轉接器
- 10 個一組的連接器保護圈
- 扭力扳手,8 in-lb,5/16 吋
- 配有靜電護腕和電線的防靜電(ESD)墊
- 靜電控制腕帶
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助