這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
UXR0254AP 是 25 GHz、4 通道、1 mm 輸入,Infiniium UXR 系列即時示波器
HIGHLIGHTS
- 25 GHz 的頻寬
- 4 個全頻寬通道
- 10 位元 ADC
- 所有通道的取樣率為 256 GSa/s
- 高達 2 Gpts 記憶體
- 可升級至 110 GHz
- 選配的校驗模組,用於現場自我校驗
- 包括高速 SDA 和時脈回復
- 包括使用者定義的功能1 mm 連接器輸入
- 319X157X20 mm 鍵盤
- USB 光學滑鼠,2 個按鍵,1 個滾輪
- 連接器元件 - 3.5 mm 母頭至母頭
- 連接器保護器
- 扭力扳手 - 8 英寸-磅,5/16 英寸
- 靜電控制腕帶ESD MAT 線
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助