這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
UXR0164A Infiniium UXR 系列即時示波器具有 16 GHz 頻寬和 4 個通道。
HIGHLIGHTS
- 16 GHz 頻寬
- 4 個全頻寬通道
- 10 位元 ADC
- 所有通道均提供 128 GSa/s 取樣率
- 高達 2 Gpts 的記憶體
- 可升級至 110 GHz
- AutoProbe II 介面相容於您現有的 InfiniiMax 探棒
- 選配的校驗套件,適用於原位自校驗
- 包括高速 SDA 和時脈恢復功能
- 包括使用者定義的功能
- USB 鍵盤和滑鼠
- (5)件套 3.5 mm(母頭)至 3.5 mm(母頭)連接器保護轉接器
- (10)件套連接器保護圈
- 扭矩扳手 -- 8 英吋-磅,5/16 英吋
- 配有靜電護腕和電線的防靜電(ESD)墊
- 接地腳環
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助