產品特性

  • SP8T 配置、磁性鎖態、端接埠
  • 光電指示器和電流中斷
  • 出色的隔離度和 VSWR
  • 與 TTL/5V CMOS 相容(選配)

Keysight U7108C 直流至 26.5 GHz、SP8T 多埠切換器,提供高效能測試系統必備的出色射頻效能。 此切換器具有可重複性和可靠性,對於確保 ATS 量測準確度至關重要。它提供多達 8 個射頻埠,可縮短校驗週期,進而降低擁有成本,還可同時執行多 DUT 或多通道 DUT 測試。 Keysight U7108C 端接式多埠切換器可提供長使用壽命和高可靠性,是執行自動測試與量測、信號監測,以及路由應用的首選。 是德科技制定了嚴格的設計和緊密的製造規格,包括對切換器的每一個週期進行測試,確保切換器具有可重複的切換功能,以便滿足射頻效能要求。

U7108C

您對 U7108C 感興趣嗎?

是德科技客服中心提供您需要的協助