這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
堅固耐用的 30K 讀數,IP54 防水防塵 DMM。包含低通濾波器、視覺/音效導通性測試告警。啟用 Keysight Remote Link 解決方案。
HIGHLIGHTS
- 通過 IP54 認證的防水防塵功能
- 透過視覺和音效告警進行導通性測試
- 以低輸入阻抗模式 ZLOW 消除鬼魅電壓
- 以內建低通濾波器快速進行 VFD 故障排除
- 以「峰值檢測」功能在短短 250 μs 內擷取馬達暫態
- 提供 300 小時電池壽命並啟用 Keysight Remote Link 解決方案(透過 Bluetooth 進行無線資料記錄)提供 CAT III 1000 V 和 CAT IV 600 V 電壓過載保護機制
- 標準 3 年保固(無序號配件為 90 天)
- 測試導線套件
- K 型熱耦和轉接器
- 快速入門指南
- 電池
- 測試報告校驗證書(CoC)
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助