Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Keysight Cellular + Wi-Fi 模擬系統是一套功能強大、靈活的平台, 提供完整的蜂巢式和 Wi-Fi 系統的協定信號測試效能數據,以及測試自動化功能。