Keysight SL1213A 是一款 1,200 VAC、65 A、90 kVA 三相交流模擬器,可安裝於 1.7 公尺機架中。 添加選項 SDC 後,可當作 ± 1,000 V、 ± 180 A、120 kW 再生直流電源供應器/電子負載運作。

產品特性

了解 SL1200A 系列 Scienlab 再生三相交流模擬器

SL1200A 系列可滿足您所有的三相交流測試需求,電壓最高 1,200 VAC,從 30 kVA 到 630 kVA,無需使用變壓器。 有兩種電壓範圍可供選擇:600 和 1,200 VAC。 600 VAC 機型非常適合用於低電壓逆變器測試,以及 EV 和 EVSE 充電測試應用。 1,200 VAC 機型可在 IEC LV-AC 極限值下進行(HVRT)測試,而不需要龐大而複雜的測試配置。

  • 滿足交流測試需求;高達 1,200 VL-L;高達 130 A 的電流;高達 630 kVA
  • 無需使用變壓器等額外的設備,即可在完整規格下實現 1,200 VL-L
  • 採用 100% 再生(雙向)電源解決方案,節省能源效率達 85% 以上
  • 透過直覺的軟體功能面板(SFP),立即開始運作
  • 我們提供完整的單一供應商解決方案,包含全球各地的硬體、軟體、諮詢和支援服務,讓您對 EVSE/EV 充電測試等多種應用充滿信心
KeysightCare Logo

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助

Deutschland