尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
Scienlab 儲能設備檢測(ESD)
Scienlab 儲能設備檢測(ESD)是所有 Scienlab 儲能測試環境的核心元件。
本款直覺操作型軟體可讓使用者執行測試並獲得具體、可靠且可重現的結果。
- 最高的透明度,憑直覺即可操作,簡單易學
- 直覺式且一看就明白的測試程控
- 目標式評估,無需後續處理
- 利用例行程序(和子程式)及程式庫內的例行程序管理,建構清楚的測試序列架構
- 透過智慧設計功能輕鬆進行資料評估 - 在測試進行當中亦可進行
ESD 測試情境
ESD 可透過時序同步的方式,控制適用於電芯、模組、電池組的所有電池測試系統,以及所有測試環境因素。它還可驗證所有不同類型的儲能裝置。
- 功能、老化、環境,以及效能測試
- 標準化且符合標準的測試(例如:ISO、DIN EN、SAE)
- 可確定電池的內電阻、電荷、電量、容量、效率、循環壽命、日曆耐用性、溫度特性,以及機械阻力
- 耐用性、續航力和效率分析
- 電化學阻抗和循環伏安法量測
Video Player is loading.
This is a modal window.
The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.
主要特性
實用的圖像化功能
從電芯、模組和電池組層面,進行全方位的汽車模擬
使用 Lab Operations 進行周全的實驗室管理
將外部元件整合併入測試環境中
精選資源
延伸閱讀
是德科技客服中心提供您需要的協助