產品特性

  • 可針對任何使用者指定的伽瑪(gamma)來計算修正向量後的 EVM 和 ACPR 量測值,進而實現 PNA-X 調變失真應用軟體的寬廣動態範圍和低殘餘 EVM。
  • 使用者指定的伽瑪配置檔(包括 S1P 檔匯入功能),可設定呈現給放大器的每個伽瑪,在整個調變頻寬中的變化。
  • 可使用 M9384B 雙通道向量信號產生器,來控制調變頻寬中所有頻率上的伽瑪。
  • 主動式負載控制不同於被動式負載拉移,只有在調變頻寬中心頻率的伽瑪是可控制的,其他頻率上的伽瑪是不受控制的。

利用這套軟體,您可在不同負載條件下(在整個調變頻寬中皆可控),執行功率放大器的失真量測。 如需在非最佳負載條件下對元件進行測試,以便驗證設計並評穩定性,這套應用軟體可讓您深入洞察元件效能和失真狀況。

免費試用

取得 S94572B 30 天試用授權。 S94572B 任意負載試用版軟體可在 PNA 系列上運作,方便您使用 PNA-X 授權檔來執行調變失真應用

active_loadpull_results

您對 S94572B 感興趣嗎?

是德科技客服中心提供您需要的協助