這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
- 利用真實模式激發,進行快速、全面且經過誤差校驗的混合模式 S 參數量測
- 提供經過 VNA/DUT 不匹配誤差校驗的精確差動和共模激發
- 在常規和測試夾具內模式下均提供任意相位和振幅偏移
- 雙向、僅正向或僅反向的真實模式激發
- 支援平衡輸入和輸出,一個平衡和一個單端裝置
S93460B 整合式真實模式激發應用軟體(iTMSA)提供經過不匹配校驗的真實模式(真實差動和真實共模)激發,並可在真實操作條件下進行精確的平衡量測。iTMSA 還能以任意相位和振幅偏移,對僅正向和僅反向掃描,以及頻率或功率掃描,進行平衡量測。 S93460B 僅限用於 4 埠 PNA 或 PNA-X 機型 S93460B 相當於 PNA/PNA-X 系列 A 型號網路分析儀的選項 460。
獲得是德科技網路分析儀軟體的詳細資訊
免費試用
- 取得 30 天免費試用授權
- 為您的 PNA 系列添加應用軟體
您對 S93460B 感興趣嗎?
S93460B 真實模式激發軟體精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助