產品特性

  • 大於 110 GHz 的頻率範圍,最大頻率範圍取決於系統使用的寬頻或頻段式毫米波擴頻器。
  • 支援所有基於 PNA/PNA-X 測試儀的毫米波解決方案
  • 支援配備 2 或 4 埠的寬頻 N5290A/91A
  • 支援大於 110 GHz 的頻段式波導頻率
  • 利用 PNA/PNA-X 的 Cal All 功能進行經校驗的頻譜分析量測
  • 500 至 750 GHz WR1.5 的 DANL 約為 -106 dBm/Hz(典型值)
  • 可在 THz 頻率上進行多通道頻譜分析
  • 需要 N5261A/62A 或 N5292A 毫米波控制器

S93094B 具有 S93090xB 頻譜分析儀應用軟體的所有功能,其最大頻率範圍取決於系統使用的寬頻或頻段式毫米波擴頻器。 在此配置中,分析儀的內部接收器衰減器不在接收器路徑中,因此無法用來降低信號位準。 可能需要使用外部衰減器,來避免壓縮毫米波展頻器中的接收器。 使用 S93094B 執行毫米波頻譜分析時,需要 N5261A/62A 或 N5292A 毫米波控制器。 在獨立的網路分析儀中安裝 S93094B 後,可用儀器的最大頻率進行頻譜分析。

您對 S93094B 感興趣嗎?

S93094B 頻譜分析精選資源

查看所有資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助