Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
S930901A 頻譜分析軟體為 PNA 網路分析儀系列增添高達 13.5 GHz 的高效能微波頻譜分析功能。利用最佳化資料處理所產生的快速步進 FFT 掃描,此 SA 應用軟體可在寬廣的頻率範圍內進行快速突波搜尋。藉由使用 5 個測試和參考接收器,您可同時完成頻譜量測。這個多通道 SA 可與內部掃描信號產生器搭配使用,以便高效率地量測混頻器和轉換器發送的信號。此 SA 應用軟體採用電源功率和接收器響應校驗,以及測試夾具解嵌入,以便提供測試夾具內和在晶圓上頻譜量測,和最高的準確性。
我們建議將此選項與配備內部接收器衰減器的 PNA(N522xB)或 PNA-X(N524xB)機型搭配使用,以避免在量測大信號時出現接收器壓縮。如為 PNA-L(N523xB)機型,建議使用測試儀選項 216 或 416,以便透過面板跳線連接外部衰減器,避免出現接收器壓縮。此 SA 應用軟體的較高頻率範圍,取決於所安裝的 SA 授權或是儀器的停止頻率,取兩者中較小者。