Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
- 低雜訊底線,可進行準確和重複性量測 - 寬動態範圍,可量測裝置的真實效能:> 110 dB - 極快的量測速度,可實現即時分析:251 msec(1601 點、2 埠校驗)
具備 TDR 功能的 S93011A 增強型時域分析軟體可為高速互連分析,包括阻抗、S 參數和眼圖,提供統包式解決方案。S93011A 為S93010A 時域分析軟體的增強版本。此軟體可在 PNA-X / PNA / PNA-L B 系列向量網路分析儀上執行,為信號完整性設計和驗證帶來了三項重大突破:簡單且直覺的操作介面、快速且準確的量測,以及更高的抗靜電放電能力。