這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
- 提供 5 步驟精靈,逐步指引您移除測試夾具效應
- 移除單端和差動裝置
- 可以讓測試夾具的左右兩側維持對稱
- 可以指定對接長度(thru length),或由開路、短路量測決定。
- 使用頻率外推法來匹配待測物
- 功率修正功能可補償測試夾具隨著頻率而改變所導致的損耗
- 可將解嵌入檔案存成各種不同格式,以供後續用於 PNA、ADS 和 PLTS
- PNA、PNA-L 和 PNA-X 需搭載 Windows 7 作業系統
許多裝置並沒有同軸連接器,因此需置於測試夾具中,以便在同軸環境中進行量測。 您需準確地消除測試夾具效應,才能對待測裝置(DUT)進行有效的量測。 此選項新增了強大的應用軟體精靈,以便逐步指引您分析測試夾具的特性,並且在進行量測時消除其效應。 S93007B 相當於 PNA/PNA-L/PNA-X 系列 A 型網路分析儀的選項 007。
免費試用
- 取得 30 天免費試用授權
- 為您的 PNA 系列添加應用軟體
您對 S93007B 感興趣嗎?
S93007B 自動測試夾具移除功能的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助