這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
RP7953A 再生電源系統是單路輸出、雙向的再生直流電源供應器,具有高度整合的安全特性,可保護您的團隊和待測裝置。
Bundle with Emulation Software and Save More
Get up to a 5% discount when you buy the regenerative power supplies and emulation software bundle for simulation and performance testing of EV / HEV batteries.
產品特性
- 額定輸出:950 V,±20 A,10 kW
- 可在二象限模式下當作電源和再生電子負載
- 利用可程控電阻模擬高達 50 歐姆的高電壓、高功率電池
- 快速的輸出速度和次毫秒指令處理時間可全面提升整體速率
- 您可輕鬆串聯,以便產生高達 150 kW 的電源或負載
- 環保的再生能源設計可降低散熱和電源成本
- 小型的 3U 高尺寸可節省寶貴的機架空間
- 是德科技 HEV/EV 功率轉換器測試解決方案的一部份
RP7953A 再生電源系統是單路輸出、雙向的再生直流電源供應器,具有高度整合的安全特性,可保護您的團隊和待測裝置。電源再生功能可清潔使用過的能源,然後將它輸送回電網,以節省能源消耗和冷卻成本。
此外,透過將無縫電源和負載功能整合到小型的 3U 高機架內,不僅可節省能源,還可有效減少占地面積和整合時間。RP7953A 實現了業界提供最快速、最準確的整合式再生電源系統。
RP7953A 也是是德科技 HEV/EV 電源轉換器測試解決方案的一部份,讓您能信心滿滿地部署高電壓、高功率試解決方案,以便因應快速演進、成長的 HEV/EV 市場要求。
免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助