這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Use a high-channel density SMU with 5 channels per module and save space at a low cost per channel for a wide range of applications requiring numerous precision power supplies. Enable dynamic measurements at a fast sampling rate of up to 500 kSa/s.
產品特性
Keysight PZ2131A 高通道密度的精密型電源量測設備(SMU),每個模組提供 5 個通道,可為各種不同的應用提供多個精密電源,以節省空間。 它具有窄脈衝功能和快速的數位轉換器模式,可將傳統的靜態直流量測,擴展到新興的動態量測。 它提供無間斷的電流量測範圍,可省去切換範圍所需的時間,同時可擴大動態範圍,來涵蓋多個量測範圍,進而縮短測試時間。 這些強大的功能,使得 PZ2131A 非常適合用於需要多個精密電源的應用,例如半導體可靠性測試和積體電路(IC)測試。 Keysight PX0107A 低雜訊濾波器轉接器可降低電壓源雜訊位準,使得 PZ2131A 非常適合用於容易受雜訊干擾的應用,例如量子運算。
- 前所未有的高通道密度(在 1U 高、全寬度機架中,最多可整合 20 個通道)
- 最大輸出:30 V / 500 mA 直流/脈衝
- 最低解析度:6 μV/100 pA
- 最小脈衝寬度:100 μs
- 在快速數位轉換器模式下,最大取樣率為 500 kSa/s
- 搭配 PX0107A 低雜訊濾波器,電壓源雜訊低至 25 μVrms
- 具有寬廣的動態範圍,讓您能在無縫的電流量測範圍內進行動態量測
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助