這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
小型、無面板的 USB 向量網路分析儀(VNA)。靈活的 2 埠 VNA,可顯著縮減測試儀器佔用的空間。高達 20 GHz
購買 USB 網路分析儀可享 20% 優惠折扣
輕薄的尺寸,可提供媲美桌上型網路分析儀的效能,以及準確且可重複的量測結果。
HIGHLIGHTS
- 頻率範圍 9 kHz 到 20 GHz
- 靈活、高效能的小型 VNA
- 備有各式各樣的量測應用軟體供您選擇,以獲得更深入的射頻測試洞察力
- 提供與是德科技高效能 PNA 同樣的直覺式圖形操作介面
- 支援所有是德科技電子校驗(ECal)模組,以快速完成校驗
- 快速入門指南
- USB 3.0 纜線組件
- 電源供應器、外部 AC-DC 轉接器
- 電源線
- 校驗證書
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助