小型,無面板的 USB 向量網路分析儀(VNA)。靈活的 4 或 6 埠 VNA,可顯著縮減測試儀器佔用的空間。高達 9 GHz

購買 USB 網路分析儀可享 20% 優惠折扣

輕薄的尺寸,可提供媲美桌上型網路分析儀的效能,以及準確且可重複的量測結果。

HIGHLIGHTS

  • 頻率範圍 9 kHz 至 9 GHz
  • 靈活、高效能的小型 VNA
  • 備有各式各樣的量測應用軟體供您選擇,以獲得更深入的射頻測試洞察力
  • 提供與是德科技高效能 PNA 同樣的直覺式圖形操作介面
  • 支援所有是德科技電子校驗(ECal)模組,以快速完成校驗
隨附的選項:
  • 快速入門指南
  • USB 3.0 纜線組件
  • 電源供應器、外部 AC-DC 轉接器
  • 電源線
  • 校驗證書

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助