這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
功能或可攜性絕不打折
是德科技 FieldFox 可攜式分析儀可在例行維護、深入的故障排除,以及介於兩者之間的任何情況下應對最嚴苛的工作環境。 選擇最符合您需求的 FieldFox 軟體配置。
- 基礎機型包括信號分析儀
- 可根據您的需求,添加軟體定義的量測功能。
- 以 120 MHz 無間隙即時頻寬擷取飄忽不定的信號。
- 以可攜式解決方案進行雷達脈衝特性分析。
- 無需暖機即可進行準確的頻譜分析儀量測(±0.2 dB)。
- 對 5G NR 和 LTE 執行 OTA 量測。
- 使用 GPS/GNSS 進行地理定位並加註時間戳記。
- 分析 I/Q 資料,以便進行射頻信號監控和分析。
- 重量僅 3.4 公斤。
額外的 SA 功能:
Real-Time Spectrum Analysis
Noise Figure Measurements
Over-The-Air Measurements
Built-In Power Meter
Extended Range Transmission Analysis (ERTA)
應用:
89600 VSA Software
頻寬:
120 MHz
頻寬選項:
10 MHz
40 MHz
120 MHz
天饋線分析儀:
否
1 GHz 時的 DANL:
-163 dBm
Form Factor:
Handheld
Frequency Range:
DC to 32 GHz
Instrument Type:
Signal Analyzer
Max. Bandwidth:
N/A
最大分析頻寬:
120 MHz
Maximum Bandwidth:
120 MHz
最高頻率:
32 GHz
最大即時頻寬:
120 MHz
量測功能:
Signal analysis
Real-time spectrum analysis
內建埠數:
2
輸出功率:
Up to 6 dBm
整體振幅準確度:
+/- 0.2 dB
振幅準確度:
+/- 0.2 dB
1 GHz、1 MHz 偏移時的相位雜訊:
-125 dBc/Hz
1 GHz、10 kHz 偏移時的相位雜訊:
-114 dBc/Hz
1 GHz、30 kHz偏移時的相位雜訊:
-114 dBc/Hz
使用 USB 感測器進行功率量測:
Frequency-Offset
CW or Swept-Frequency
RF Pulse Test with Peak Sensor
SA 開始頻率:
5 kHz
頻譜分析儀:
Yes - Standard
無突波動態範圍:
> 104 dB
Standard Attenuator Range:
40 dB
標準衰減器步進:
5 dB
Standard Attenuator Step:
5 dB
1 GHz時的TOI (三階攔截):
+ 5.1 dBm
類型:
Spectrum Analyzer
向量網路分析儀:
否
N9960B FieldFox 手持式軟體
FieldFox 手持式分析儀提供各種功能強大的軟體選項,可在進行現場量測時提供精確的結果,以滿足您的特定量測需求。
- 您可隨身攜帶一台支援超過 20 種不同量測功能的手持式儀器。
- 可配置為頻譜分析儀、內建的功率錶、信號追蹤產生器等。
- 可在訂購儀器時預裝軟體,也可將現有儀器升級以獲得該軟體。
PathWave 向量信號分析(89600 VSA)軟體
- 可在現場記錄信號,然後使用 89600 VSA 進行評估。
- 可解調並執行完整的向量信號分析,以便將您的部署最佳化。
- 可對多個無線訊框的 MAC、RLC 和 RRC 層訊息進行解碼和驗證。
- 可分析行動通訊、無線連接、航太與國防及一般應用的信號,並進行除錯。
您對 N9960B 感興趣嗎?
購買產品隨附:
- 直流/交流轉接器
- 提供當地適用的電源線
- 快速參考指南
- 可充電式鋰電池
- 軟質攜帶包,配有背包和肩帶
擴充功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助