Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Keysight N9360A 是通過/未通過測試儀平台,具備軟體選項,可量測 GSM/GPRS/E-GPRS、W-CDMA、HSDPA、cdma2000 和 1xEV-DO 無線通訊行動台的參數和通話處理效能。
其設計理念為「恰到好處」的測試,為滿足低成本行動台測試市場需求量身打造。
為了「無線」取得可靠的測試結果,避免和真實網路產生衝突,可結合 Keysight N9360A 和具備內建天線耦合器的 RF 隔離箱。這項配置可做為 Keysight GS-8210 測試系統訂購。若需詳細資訊,請參閱相關產品部分的 Keysight GS-8210 測試系統。
cdma2000 為電信產業協會 (Telecommunications Industry Association) 的註冊認證商標。經授權使用。