這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
透過靈活的調變格式、濾波器和符碼率設定,提供超過 25 種通用的量測應用預設設定。
產品特性
- 支援頻譜和功率量測:監視頻譜、通道功率、OBW、CCDF、ACP、SEM 和突波
- 支援 I/Q 波形量測,同時包含射頻封包和 I/Q 波形
- 支援數位解調量測,包括多個結果軌跡,例如原始主時間、頻譜、I/Q 平均時間、I/Q 平均頻譜、EVM 向量時間、EVM 頻譜、解調結果、解調位元、訊框摘要
- 支援數位調變格式:2-64 FSK、BPSK、QPSK、8PSK、16-1024QAM、MSK、ASK、APSK、VSB 等
- 可便利地預設受歡迎的格式:NADC、EDGE、PDC、PHS、DVB(16/32/64/256QAM)、DVB-S2/S2X(QPSK、8PSK、8/16/32/64/128/256 APSK)、TETRA、APCO-25、DMR、dPMR、WiSUN (FSK 和 O-QPSK PHY)、WLAN 802.11ay (CB1/CB2/CB3/CB4 MCS12)、802.15.3d、DECT、VDL Mode 2、MIL-STD CPM、SOQPSK-TG 等
- 支援靈活的數位調變格式、量測濾波器、參考濾波器、符碼率等設定,以及自定義測試限制和通過/不通過指示、適用於多區段的進階等化器設定
- 效能:絕對振幅準確性:高達 0.19 dB(95% 可信度);EVM(QPSK):< 0.5% rms
- 支援多點觸控操作介面和 SCPI 遠端介面程控
- 隨附 KeysightCare 軟體支援訂閱服務
- 是德科技支援分級式應用型號,其中 N 型號適用於 UXA/PXA/PXE,E 型號適用於 MXA/EXA/MXE/VXT,以及 CXA 的 W 型號。 較高層級的應用型號可在較低層級的平台上運作,也就是說,N 型號可在所有平台上運作,E 型號可在 MXA/EXA/MXE/VXT 和 CXA 上運作,而 W 型號只能在 CXA 上運作
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助