尋找感興趣的產品?
產品特性
從事 5G、衛星和雷達設計的工程師,可利用 N9042B UXA X 系列信號分析儀和量測應用軟體,信心十足地測試其毫米波創新技術的真實效能。 N9042B 提供業界最寬的分析頻寬和最深的動態範圍,可協助您解決最棘手的毫米波挑戰,例如嚴格的設計邊限和時限、複雜的調變,並符合嚴格的標準要求。
- 利用現成的量測應用軟體和信號分析軟體,確保您的設計符合最新標準
- 提供預先選定的 2 Hz 至 50 GHz 跨頻段掃描能力,以及 4 GHz 分析頻寬,讓您能清楚查看信號細節
- 具有業界最佳的誤差向量振幅(EVM),以協助您測試 5G NR 發射器的真實效能
- 具備出色的掃頻顯示平均雜訊位準(DANL),可快速找出雷達設計中的 out-of-band 放射或突波
- 提供 4 GHz 修正後分析頻寬,可協助您開發高速率衛星通訊設計
測試應用軟體
PathWave X 系列量測應用軟體可滿足最新通訊標準不斷變化的量測需求。 為行動通訊、無線連接、航太與國防,以及一般應用,提供現成可用的量測工具。
89600 PathWave VSA 軟體是一套完整的解調和向量信號分析工具。 這些工具支援超過 75 種信號標準和調變類型,讓您能夠探索信號的各個層面,並將您的先進設計最佳化。
主要技術規格
衛星通訊
隨著當今的衛星通訊系統日趨複雜,客戶需以更精密的方法來進行寬頻信號和干擾監測。 您需要具有最寬分析頻寬和最大頻率範圍的測試解決方案,以便分析您的衛星設計的效能。
最後,您可使用 N9042B UXA X 系列信號分析儀配備的最新 RTSA 應用軟體,監測高達 2 GHz 的即時頻譜分析(RTSA)頻寬。
N9042B UXA 和 M9384C VXG 信號產生器提供 4 GHz 的修正頻寬,方便您產生信號並進行分析。 UXA 還提供最高的非頻段預選頻率範圍,以協助您分析最精密的衛星設計。
行動通訊行動通訊
在 3GPP 5G New Radio(5G NR)標準第 15 和 16 版規範下,業者須使用具更高準確度、靈敏度和頻寬的解決方案,來測試 5G 元件和裝置。
N9042B 信號分析儀提供業界最佳的殘餘誤差向量振幅(EVM)和 5G NR 信號分析軟體套件,讓您能以簡單的單鍵操作,執行發射器下行鏈路和上行鏈路量測,以便快速測試發射器設計的真實效能。
全新寬頻應用軟體重磅登場
ccEVM
交互關聯 EVM(ccEVM)可消除測試系統中的雜訊,以便計算待測物的真實 EVM
相關軟體
PathWave X-App:N9054EM0E、N9054EM1E、N9077EM0E、N9077EM1E、N9077EM2E、N9085EM0E
PathWave VSA:89601EVMC
ODI 串流
光學資料介面(ODI)串流讓客戶能夠記錄長達數小時的寬頻信號
串流選項:
選項 ST1:1 GHz 頻寬修正 IQ 串流
選項 ST2:2 GHz 頻寬修正 IQ 串流
數位孿生的概念
數位孿生是實體系統的虛擬複製品,它會持續更新與效能和維護相關的資訊。
Keysight N9042B UXA X 系列信號分析儀支援射頻數位孿生配置,可協助您建立並增強元件特性模型。 Keysight PathWave 向量信號分析儀(VSA)可進行信號調變、解調和誤差向量量測,並且提供載波聚合、高階 MIMO 和星座信號品質分析等功能。 如與 PathWave 系統設計軟體搭配使用,您可大幅提高模型傳真度,不用再浪費時間進行猜測和預估。 隨著產業標準不斷改變,是德科技量測科學也跟著持續精進。
下載白皮書:《建立射頻系統的數位孿生》
改善創新毫米波設計的專家級測試方法
毫米波技術的問世,讓無線通訊出現了重大的變革。 然而,它的問世,也為實驗室帶來了全新的測試挑戰,包括大量的路徑損耗和寬頻雜訊,使得量測準確度大幅下降。
此白皮書提供可協助您改善量測並評估創新裝置真實效能的祕訣。
讓信號分析儀發揮更大的作用
達到更高的量測準確度:
- V3050A 擴頻器提供高達 110 GHz 的非頻段預選頻率範圍(參見下面的產品規格書)
- U9361 RCal 接收器校驗器可將接收器測試系統的準確度提高 10 倍
- M9384B VXG 信號產生器適用於寬頻激發和響應測試
您對 N9042B 感興趣嗎?
透過 KeysightCare 服務精心策劃的支援方案,快速實現創新
隨著數位和射頻測試的複雜性不斷升高,KeysightCare 服務可協助您最佳化專案時程、降低風險,同時確保最終的產品品質。
本頁面所列的儀器均提供 1 年的 KeysightCare Assured 服務,以及服務升級選項。
- 藉由訂閱具最高層級的優先維修合約,您可大幅延長正常運作時間,進而減少因設備停機或故障而導致的延遲。
- 透過經是德科技認證的校驗服務,優先安排週轉時間,以提高量測可預測性。
- 是德科技專家可在最短時間內,最優先回應您的請求,讓您能更快解決問題,並將測試與量測流程最佳化。
- 透過多年期方案來降低成本或將意外的預算事件降到最低,以便鎖定最低的價格,即可消除任何隱藏或額外的成本。
擴充儀器功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助