Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Keysight N8837A 用於 USB 功率輸出的 USB-PD 協定觸發與解碼軟體,讓您能快速、輕鬆地對 Type-C 配置通道(CC)BMC 編碼的 300 KHz 信號進行除錯。它為 Keysight Infiniium S 系列、V 系列和 Z 系列示波器等信號完整性測試工具,提供協定級除錯資訊。利用新的增強串列分析功能,N8837A 不僅提供資料解碼,還提供條列檢視模式、軟體搜尋和搜尋觸發。