Keysight basic DC power supplies offer essential features for a tight budget. The Keysight N8735A is a 30V, 110A, 3300W, single output power supply in a small 2U package.

產品特性

額定直流輸出

  • 電壓:30 V
  • 電流:110 A
  • 功率:3,300 W

程控準確度

  • 電壓:0.05% + 15 mV
  • 電流:0.1% + 220 mA

輸出漣波與雜訊

  • 電流電壓 p-p:60 mV
  • 電流電壓均方根值:8 mV

是德科技基礎型直流電源供應器提供所有重要功能,同時又能滿足您的預算要求。 Keysight N8735A 是一台 30 V、110 A、3,300 W 單路輸出電源供應器,其採用小型 2U 封裝。 它提供靈活的交流輸入選項、輸出電壓與電流之類比/電阻控制,以及與多部電源供應器之平行與串聯連接,以提供更多的輸出電流或電壓。

請審慎選擇您的交流輸入電壓選項。 交流輸入電壓硬體在出廠時已永久安裝,出貨後在任何情況下均無法更改。

如果您購買後取得了不正確的交流輸入電壓選項,則必須將設備退貨。 退貨須經是德科技同意,且還會收取相關費用, 然後您必須下一個新的訂單。

免費下載 BenchVue Basic 應用軟體,以便全面控制您的儀器。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助