Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
N8300A 為針對製造及設計工程師所推出的單機式 RF 參數測試儀,讓他們以符合 802.16d 或 802.16e 實體層 (PHY) 標準的測試工具,進行行動 WiMAX Tx 及 Rx 應用測試。這台測試儀以整合向量信號分析儀 (VSA) 和向量信號產生器 (VSG) 的架構為基礎,提供一個圖形使用者介面、一個 SCPI 介面和一致性的軟體,以及可快速測試開發環境之領先業界 WiMAX 研發測試工具的量測功能。
新選項 404 (MIMO/多埠連線能力) 具備廣播模式,提供並行、多重待測裝置 (DUT) 接收器校驗與測試。廣播模式可從所有四個連接埠 (RF In/Out 1 到 4),同時傳送相同的信號,無論是以個別或任何其他排列的方式。在所有排列下,所有連接埠永遠提供值得注意的完整高輸出功率。這可提供更快速的接收器校驗與測試,進而達成更大的裝置產出。