專為要求高效能的自動測試設備(ATE)而設計。

產品特性

利用領先業界的規格加快測試速率

  • 測試速度比標準的系統電源供應器快 100 倍
  • 指令處理速度 < 2ms
  • 高達 500 µs 的快速上升/下降程控速度
  • 可調整量測速率,以便在速度與準確度之間取得平衡

利用先進量測功能準確分析 DUT 的功率特性

  • 雙電壓和電流量測功能及接近 DMM 的準確度
  • 提供功率、峰值功率、電壓小時和電流小時量測

完整的 2 象限運作,適合蓄電裝置測試應用

  • 可平順地在正電流與負電流之間切換運作
  • 提供可程控的正、負電流限制;可程控的正、負電流波形;以及自動的下調設定
  • 完整的 2 象限運作需要 N7909A 功率耗散設備,單機式電源供應器提供 10% 的額定電流 2 象限運作

利用黑箱記錄器追蹤電源事件

  • 選配的 N7908A 黑箱記錄器
  • 可在 APS 啟動時,在背景中追蹤電源事件
  • 可記錄量測資料、觸發事件、狀態位元等等

APS 內高達 10 kW 的並聯運作能力,可增加測試系統的電源靈活性

  • 確保在多個並聯的電源供應器之間平均分配電流
  • 利用電源供應器背板上的 3 個纜線連接進行部署
  • 確保每一台並聯的電源供應器都能以指定的 CV 或 CC 模式運作

請下載是德免費的應用軟體,以便獲得先進的展示、設定和量測功能:APS 電源輔助軟體

Keysight N7900 系列動態直流電源供應器專為需要高速動態供電與量測的自動測試設備(ATE)而設計。

這些 APS 電源供應器可同時提供電源和電子負載,非常適合蓄電應用。 您可利用 N7909A APS 功率耗散器為 APS 電源供應器新增完整的 2 象限操作。

免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助