將 Keysight N7909A 功率耗散裝置加入任何先進電源系統(APS)N6900A 或 N7900A 電源供應器後,便可將其汲入電流的能力從額定輸出電流的 10% 提高到 100%。

HIGHLIGHTS

Keysight N7909A 功率耗散裝置可汲入電流或 2 象限操作加入任何先進電源系統(APS) N6900A 或 N7900A 電源供應器。 每個 N7909A 可為 APS 電源供應器提供高達 1 千瓦的汲入電流能力,因此您需要兩個 N7909A 以支援完整 2 千瓦的APS電源供應器 2 象限運作。 您可搭配使用一個 N7909A 裝置和 2 千瓦的 APS 電源供應器,以實現 50% 的汲入電流能力。N7909A 的尺寸為 1U 高,全機架寬。 它可透過兩線式電源連結和通訊連結,連接到 APS 電源供應器,以提供連續的 2 象限運作。 您可從背板連接 N7909A 和 APS 電源供應器。

請注意,Keysight N7909A 不能單獨使用, 一定要跟 APS 電源供應器搭配運作。 有關 APS 2 象限運作的其他資訊包括:

  • APS 提供可編程的+/-電流波形能力,以便充分利用 2 象限運作
  • APS 提供+/-電流限制設定,以確保您的裝置在其允許範圍內操作
  • 預設上,APS 的汲入電流功能可執行下調設定,以便在連接到儲能負載時將電壓位準下調,例如連到輸入端有大量並聯電容的負載時
  • 即便沒有 N7909A 功率耗散裝置,而僅單獨使用 APS 電源供應器的 10% 額定輸出汲入電流功能,還是可以獲得所有這些功能


使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助