使用是德科技信號產生器進行接收器測試時,可產生模擬有衰減的真實無線通訊通道的信號。

產品特性

  • 在 Signal Studio 軟體產生的波形上套用即時 SISO 衰減,以便使用靈活的衰減參數進行接收器測試
  • 您可選擇不同類型的衰減,來模擬不同的傳播環境,包括 Rayleigh、Rician、Suzuki、對數常態,純都卜勒和恆定相位
  • 可根據所有重要的數位通訊標準進行預先配置:W-CDMA、HSDPA、HSUPA、COST 259、TD-SCDMA、cdma2000、cdmaOne、1xEV-DO、GSM、EDGE、WLAN、TETRA、DVB、LTE、APCO25 和 802.11 p V2V 通道模型
  • 隨附 KeysightCare 軟體支援訂閱服務

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助