HIGHLIGHTS

  • 頻率範圍為直流至 6.5 GHz
  • 支援 N 型和 3.5 mm 接頭
  • 更小、更輕巧的 2 埠電子校驗模組
  • 無需等待,實現更迅速的校驗
  • 兼具電子校驗模組的便利性與經濟型機械套件的效能

N7551A 是是德科技高性價比電子校驗模組系列的一員,可對向量網路分析儀進行快速、方便和準確的校驗。它可將使用傳統機械校驗套件所需的校驗時間縮短一半,只要將它連接到儀器,韌體可接著處理其餘的工作。如需執行更精密的量測,請考慮 N44xx 和 N469x 系列電子校驗產品。

N7551A 支援是德科技的 PNA-X、PNA、ENA、PXI 向量網路分析儀和 FieldFox 手持式分析儀。這款 2 埠電子校驗模組支援 3.5 mm 接頭或 N 型接頭。其出色的性價比,使得更換 N7551A 比重新認證該校驗模組,更具經濟效益。

儀器安裝的韌體可控制該校驗模組,使其成為完全的整合式解決方案。儀器上的校驗碼可透過 USB 2.0 微型介面進行通信,將校驗簡化為單次連接的完整雙埠校驗量測。

Interested in a N7551A?

Featured Resources for N7551A Electronic Calibration Module (ECal), DC-6.5 GHz, 2-Port

查看所有資源

查看所有資源

Want help or have questions?