這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
額定輸出
- 電壓:35 V
- 電流:8.5 A
- 功率:300 W
程控準確度(在 23 °C ± 5°C 時)
- 電壓:0.1% + 35 mV
- 電流:0.15% + 60 mA
漣波和雜訊(20 Hz 至 20 MHz)
- 電壓峰對峰值:22 mV
- 電壓 rms:5 mV
- 電流 rms:6 mA
Keysight N6774A 是一款 300 W 基礎型直流電源模組,能以非常經濟的價格提供可程控的電壓和電流,以及量測功能和保護特性,適用於為待測裝置或 ATE 系統資源(例如夾具控制裝置)提供電源。
該模組可用於 1U 高的 N6700 小型多路輸出模組化電源系統(適用於 ATE 系統)和 N6705 多路輸出直流電源分析儀(適用於工作台測試)。它標配了 GPIB、LAN、USB 和 LXI 介面。我們提供超過 20 種不同的直流電源模組供您選擇,從基礎型到高準確度型,從 20 W 到 500 W 功率,各種型號應有盡有。
免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助