這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Keysight N6766A 精密型直流電源模組提供 60V 電壓、17A 電流、500W 電源,並支援低雜訊、高精密的控制與量測應用。
產品特性
輸出功率
- 電壓: 60 V
- 電流:17 A
- 電源: 500 W
在 23°C ± 5°C 時的程控準確度
- 高電壓範圍: 0.03% + 12 mV
- 高電流範圍: 0.075% + 4 mA
漣波與雜訊(20 Hz 至 20 MHz)
- 電壓峰值對峰值:6 mV
- 均方根電壓:1 mV
- 均方根電流:4 mA
Keysight N6766A 是 500W 的精密型直流電源模組,可在毫安培 (mA) 和微安培 (μA) 的電流領域中,提供低雜訊、高精密的控制與量測功能,同時還可對電壓和電流進行數位轉換,然後擷取量測結果並送到類示波器的資料緩衝區。
此模組可用於小型、多重輸出、1U 高的 Keysight N6700 薄型模組化電源系統 (適用於 ATE 系統) 以及多重輸出的 Keysight N6705 直流電源暨分析儀 (適用於桌上型測試系統)。其標配介面有 GPIB、LAN、USB,及 LXI Compliant 介面。總共有 30 多種不同的直流電源模組可供選擇,包括基本型到精密行等不同性能,以及 20-500 W 功率範圍的機型。
- 想要混搭這些模組嗎?觀看所有可選購的 Keysight N6700 模組
免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助