這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Keysight N6701C 是一台 600 W、1U 高的 4 插槽模組化電源系統主機,可納入 1 到 4 個任意組合的 N6700 系列直流電源模組。
產品特性
最大總輸出功率(所有模組加總的輸出功率)
- 在 100 - 240 VAC 輸入時,提供 600 W 功率
交流輸入
- 標稱額定輸入:100 VAC - 240 VAC; 50/60/400 Hz
- 輸入範圍:86 VAC - 264 VAC
- 功耗:1,500 VA(典型值)
- 內部保險絲保護(客戶無法接觸)
保護響應特性
- INH 輸入:從接收到禁止信號到開始關機只需 5 μs
- 耦合輸出故障:在收到錯誤訊息到開始關機僅不到 10 µs
Keysight N6701C 是一台 600 W、1U 高的 4 插槽模組化電源系統主機,可納入 1 到 4 個任意組合的 N6700 系列直流電源模組。 模組需要單獨訂購。 Keysight N6701C 提供 GPIB、LAN 和 USB 介面標準,並且符合 LXI 標準。 總共有 30 多種不同的直流電源模組可供選擇,包括基本型到精密型等不同性能,其功率範圍涵蓋 20 - 500 W。
支援 BenchVue 軟體:搭配使用 PC 和儀器進行更多量測,無需編寫程式。 輕鬆控制您的電源供應器,以便設定參數並迅速在您的 PC 上建立自動化測試。
免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助