Offers a simple way of measuring coaxial devices at higher frequencies and a low insertion loss of 0.05 dB

HIGHLIGHTS

  • 67 GHz 1.85 mm 測試系統的量測準確度與多用途性。
  • 方便晶圓和同軸量測使用。
  • 插入損耗:0.05 dB。
  • 反射損耗:20 dB。
  • 最大 CW 功率:10 W。
  • 穩定一致性:-35 dB (1.0 mm);-40 dB (1.85 mm)

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助